Roulements à rotule sur billes

2222SK - NTN

2222SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert, billes en saillie

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure53 mm
B1 - Largeur totale54 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Référence du manchon associéH322X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse6,75 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique122 kN
C0 - Capacité Charge Statique51,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,9 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI121 mm
da max - Diamètre max épaulement BI137 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon117 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE189 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined