• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22238EMKW33 - SNR

22238EMKW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure92 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure304,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure19,57 mm
k - Diamètre trou9 mm
Référence du manchon associéH3138
Classe de Jeu RadialCN
Masse35 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1620 kN
C0 - Capacité Charge Statique1870 kN
Cu - Charge limite à la fatigue169 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.68
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.08
N ref - Vitesse thermique de référence1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,107 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,054 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI207 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon202 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE323 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image