• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22309EMKW33C4 - SNR

22309EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure85,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,43 mm
k - Diamètre trou3 mm
Référence du manchon associéH2309
Classe de Jeu RadialC4
Masse1,35 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique206 kN
C0 - Capacité Charge Statique187 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,8 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.86
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.83
N ref - Vitesse thermique de référence5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,649 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,351 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,852 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,426 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,403 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI54 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon50 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image