Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 68,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 102,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,83 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 2,29 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 296 kN C0 - Capacité Charge Statique 274 kN Cu - Charge limite à la fatigue 33,4 kN e - Coefficient 0.36 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.83 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.87 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.79 N ref - Vitesse thermique de référence 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 66 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 109 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors