Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 48 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 81,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 121,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 9,24 mm k - Diamètre trou 4 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 3,39 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 369 kN C0 - Capacité Charge Statique 343 kN Cu - Charge limite à la fatigue 41,2 kN e - Coefficient 0.33 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.01 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.06 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.06 N ref - Vitesse thermique de référence 4000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,615 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,385 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,746 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,373 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 77 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 128 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors