Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 75 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 55 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 91,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 138,3 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 10,49 mm k - Diamètre trou 5 mm Référence du manchon associé H2315 Classe de Jeu Radial CN Masse 4,917 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 491 kN C0 - Capacité Charge Statique 467 kN Cu - Charge limite à la fatigue 53,9 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.96 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.98 N ref - Vitesse thermique de référence 3600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,592 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,408 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,654 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,327 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,399 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 87 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 82 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 148 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors