Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
80 mm
D - Diamètre Extérieur
170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
58 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
147,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
Nb de trous de lubrification
0
b - Largeur rainure
0 mm
k - Diamètre trou
0 mm
Référence du manchon associé
H2316
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
6,15 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
541 kN
C0 - Capacité Charge Statique
522 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
59,1 kN
e - Coefficient
0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.98
N ref - Vitesse thermique de référence
3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,617 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,383 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,745 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,373 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
92 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
88 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
158 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement