Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 190 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 64 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 110,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 165,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 12 mm k - Diamètre trou 5 mm Référence du manchon associé H2318 Classe de Jeu Radial C4 Masse 8,16 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 668 kN C0 - Capacité Charge Statique 652 kN Cu - Charge limite à la fatigue 71,4 kN e - Coefficient 0.33 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.01 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.06 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.07 N ref - Vitesse thermique de référence 3000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,599 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,401 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,685 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,343 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 104 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 100 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 7 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 176 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors