Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
90 mm
D - Diamètre Extérieur
190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
64 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
165,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3 mm
Nb de trous de lubrification
0
b - Largeur rainure
0 mm
k - Diamètre trou
0 mm
Référence du manchon associé
H2318
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
8,53 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
668 kN
C0 - Capacité Charge Statique
652 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
71,4 kN
e - Coefficient
0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.06
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.07
N ref - Vitesse thermique de référence
3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,599 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,401 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,685 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,343 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
104 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
100 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
176 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement