Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, jeu classe C4 spécial
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 120 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 260 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 86 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 224 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 ou 4 |
| b - Largeur rainure | 17,98 mm |
| k - Diamètre trou | 8 mm |
| Référence du manchon associé | H2324 |
| Classe de Jeu Radial | C4 Special |
| Masse | 22,15 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1170 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1280 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 127 kN |
| e - Coefficient | 0.32 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.04 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.09 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.11 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 2000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 6,578 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,422 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,328 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,664 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,411 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 134 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 131 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 7 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 246 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |