Roulements à rotule sur rouleaux

22334EMKW33C3 - SNR

22334EMKW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure120 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure312,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure20,25 mm
k - Diamètre trou10 mm
Référence du manchon associéH2334
Classe de Jeu RadialC3
Masse58,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2200 kN
C0 - Capacité Charge Statique2630 kN
Cu - Charge limite à la fatigue236 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.11
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,078 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,922 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,679 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,84 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI187 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon185 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE343 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image