Roulements à rotule sur rouleaux

22336EMKW33C4 - SNR

22336EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur380 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure126 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure328,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure20,9 mm
k - Diamètre trou10 mm
Référence du manchon associéH2336
Classe de Jeu RadialC4
Masse68,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2420 kN
C0 - Capacité Charge Statique2810 kN
Cu - Charge limite à la fatigue249 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.11
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,31 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,655 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI197 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon195 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE363 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image