Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 380 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 126 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 328,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 20,9 mm k - Diamètre trou 10 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 70,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2420 kN C0 - Capacité Charge Statique 2810 kN Cu - Charge limite à la fatigue 249 kN e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.04 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.09 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.11 N ref - Vitesse thermique de référence 1200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 197 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 363 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors