Roulements à rotule sur rouleaux

22338EF800 - SNR

22338EF800

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure132 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure345,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure20,8 mm
k - Diamètre trou10 mm
Classe de Jeu RadialC4 Special
Masse76,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2600 kN
C0 - Capacité Charge Statique3120 kN
Cu - Charge limite à la fatigue272 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.12
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.15
N ref - Vitesse thermique de référence1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,064 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,936 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,624 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,812 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI210 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE380 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image