Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 190 mm D - Diamètre Extérieur 400 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 132 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 345,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 20,8 mm k - Diamètre trou 10 mm Référence du manchon associé H2338 Classe de Jeu Radial CN Masse 79,87 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2600 kN C0 - Capacité Charge Statique 3120 kN Cu - Charge limite à la fatigue 272 kN e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.07 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.12 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.15 N ref - Vitesse thermique de référence 1100 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 210 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 206 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 9 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 380 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 4 mm
Industry Calcul Factors