• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22338EMW33C4 - NTN

22338EMW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure132 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure345,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure20,8 mm
k - Diamètre trou10 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse81,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2600 kN
C0 - Capacité Charge Statique3120 kN
Cu - Charge limite à la fatigue272 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.12
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.15
N ref - Vitesse thermique de référence1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI210 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE380 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image