• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22340EMW33C4 - NTN

22340EMW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur420 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure138 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure363,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure21,07 mm
k - Diamètre trou10 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse95 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2830 kN
C0 - Capacité Charge Statique3530 kN
Cu - Charge limite à la fatigue302 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.2
N ref - Vitesse thermique de référence1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI220 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE400 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image