Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 220 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 460 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 145 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 388 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 20 mm |
| k - Diamètre trou | 12 mm |
| Référence du manchon associé | H2344H |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 116 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 3010 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3560 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 163 kN |
| e - Coefficient | 0.32 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.06 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.1 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.13 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1090 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 850 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 242 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 236 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 9 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 438 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 4 mm |
Industry Calcul Factors