Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 10 mm |
D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Classe de précision | P0 |
Masse | 0,078 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 9,2 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 2,01 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,096 kN |
e - Coefficient | 0.71 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.93 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 0.89 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.4 |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 22000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 18000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 14 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 31 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |