Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 45 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 154,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,45 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Référence du manchon associé H322 Classe de Jeu Radial C4 Masse 3,52 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 417 kN C0 - Capacité Charge Statique 517 kN Cu - Charge limite à la fatigue 56,7 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.89 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.95 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.4 N ref - Vitesse thermique de référence 3500 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,172 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,828 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,446 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,223 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 118,8 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 118 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 14 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 161,2 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors