Roulements à rotule sur rouleaux

23026EAKW33C4 - SNR

23026EAKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure146 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure182,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,91 mm
k - Diamètre trou4 mm
Référence du manchon associéH3026
Classe de Jeu RadialC4
Masse5,64 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique565 kN
C0 - Capacité Charge Statique721 kN
Cu - Charge limite à la fatigue75,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.48
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,618 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,383 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,471 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,236 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI138,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon137 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE191,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image