Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 140 mm D - Diamètre Extérieur 210 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 53 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 155,6 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 192,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 8,91 mm k - Diamètre trou 4 mm Référence du manchon associé H3028 Classe de Jeu Radial C4 Masse 6,13 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 597 kN C0 - Capacité Charge Statique 783 kN Cu - Charge limite à la fatigue 80,4 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.07 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.14 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.67 N ref - Vitesse thermique de référence 2800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 148,8 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 147 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 201,2 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors