Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 180 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 280 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 74 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 203,6 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 255 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 13,24 mm |
| k - Diamètre trou | 6 mm |
| Référence du manchon associé | H3036 |
| Classe de Jeu Radial | C4 |
| Masse | 16,9 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1080 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1450 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 137 kN |
| e - Coefficient | 0.23 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.89 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.95 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.4 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 2000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 190,2 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 189 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 8 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 269,8 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |
Industry Calcul Factors