Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
180 mm
D - Diamètre Extérieur
280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
74 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
203,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
255 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
13,24 mm
k - Diamètre trou
6 mm
Classe de Jeu Radial
C5
Masse
16,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1080 kN
C0 - Capacité Charge Statique
1450 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
137 kN
e - Coefficient
0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.4
N ref - Vitesse thermique de référence
2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
190,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
269,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement