Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 190 mm D - Diamètre Extérieur 290 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 75 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 213,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 265,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 4 b - Largeur rainure 13,24 mm k - Diamètre trou 6 mm Référence du manchon associé H3038 Classe de Jeu Radial C4 Masse 17,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1140 kN C0 - Capacité Charge Statique 1570 kN Cu - Charge limite à la fatigue 147 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.94 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.01 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.48 N ref - Vitesse thermique de référence 1900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 11,105 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,895 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,751 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,376 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 200,2 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 199 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 9 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 279,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors