• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23038EAW33C4 - SNR

23038EAW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur290 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure75 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure213,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure265,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure13,24 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse17,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1140 kN
C0 - Capacité Charge Statique1570 kN
Cu - Charge limite à la fatigue147 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.48
N ref - Vitesse thermique de référence1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,105 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,895 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,751 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,376 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI200,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE279,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image