Roulements à rotule sur billes

2305SK - NTN

2305SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH2305X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,332 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique24,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,29 kN
e - Coefficient0.47
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.4
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI34 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon29 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined