Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage massive, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 24 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,319 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 24,9 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 6,6 kN |
| e - Coefficient | 0.47 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.4 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.4 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.1 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 12000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 9500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 31,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 55,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |