Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 340 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 520 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 133 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 466 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 20 mm |
| k - Diamètre trou | 12 mm |
| Référence du manchon associé | H3068H |
| Classe de Jeu Radial | C4 |
| Masse | 95,5 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 2999 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 4690 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 219 kN |
| e - Coefficient | 0.24 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.8 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.87 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.27 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 790 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 358 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 355 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 14 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 502 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors