Retour

2308G15C3 - SNR

2308G15C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 40 mm
Diamètre Extérieur (D) 90 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 33 mm
Diamètre ext. bague int. d1 53,7 mm
Diamètre int. bague ext. (D1) 76,4 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,5 mm
Coef (e) 0.43
Coef charge axiale inférieur (Y1) 1.45
Coef charge axiale supérieur (Y2) 2.25
Coef charge statique axiale (Y0) 1.52
Classe de Jeu Radial C3
Classe de précision P0
Masse 0,918 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 44,9 kN
Capacité Charge Statique (C0) 13,5 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 0,61 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 8500 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 10000 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 48 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 82 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement (ra max) 1,5 mm
Product classification image