Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, alésage conique, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 36 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 59,8 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 85,4 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
Référence du manchon associé | H2309 |
Classe de Jeu Radial | CN |
Classe de précision | P0 |
Masse | 1,19 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 54,1 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 16,6 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,75 kN |
e - Coefficient | 0.43 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.55 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.48 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.29 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 7800 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 9300 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 4,724 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 7,276 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,394 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,321 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 53 mm |
da max - Diamètre max épaulement BI | 59 mm |
db - Diamètre mini Passage Manchon | 50 mm |
Ce - Longueur mini Passage Manchon | 5 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |