Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
500 mm
D - Diamètre Extérieur
720 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
167 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
653 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
6 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
27 mm
k - Diamètre trou
16 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
226 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
4250 kN
C0 - Capacité Charge Statique
8300 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
645 kN
e - Coefficient
0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.92
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.44
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
530 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
410 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
528 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
692 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement