Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 500 mm D - Diamètre Extérieur 720 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 167 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 0 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 653 mm rs - Rayon mini de Raccordement 6 mm b - Largeur rainure 27 mm k - Diamètre trou 16 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 238,16 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 4250 kN C0 - Capacité Charge Statique 8300 kN Cu - Charge limite à la fatigue 645 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.92 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.98 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.44 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 530 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 410 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 528 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 692 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 5 mm
Industry Calcul Factors