Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 120 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 43 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Référence du manchon associé | H2311X |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 2,08 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 76,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 24 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 1 kN |
| e - Coefficient | 0.41 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.6 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.5 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.4 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 64 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 71 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 61 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 6 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 111 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |