Roulements à rotule sur rouleaux

23120EMW33 - SNR

23120EMW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur165 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure146,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,39 mm
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique471 kN
C0 - Capacité Charge Statique575 kN
Cu - Charge limite à la fatigue64,1 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.34
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.39
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.56
N ref - Vitesse thermique de référence3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,595 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,406 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,566 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,783 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI111 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE154 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image