Roulements à rotule sur rouleaux

23124EAW33C4 - SNR

23124EAW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure62 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure138,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure178,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,04 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse7,76 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique663 kN
C0 - Capacité Charge Statique820 kN
Cu - Charge limite à la fatigue86,3 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.37
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.43
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.61
N ref - Vitesse thermique de référence2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,141 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,859 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,468 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,734 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,435 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI131 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE189 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image