Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23136EMW33C3 - SNR

23136EMW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure96 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure266,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure14,85 mm
k - Diamètre trou7 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse27,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1490 kN
C0 - Capacité Charge Statique1960 kN
Cu - Charge limite à la fatigue183 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.26
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.32
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.45
N ref - Vitesse thermique de référence1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,105 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,895 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,257 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,629 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,434 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI194 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE286 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image