Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

2313KC3 - SNR

2313KC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure85,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure118,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Référence du manchon associéH2312
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse3,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique95,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique32,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,46 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.71
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.63
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.52
N ref - Vitesse thermique de référence6100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,184 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,816 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,587 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,294 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,399 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76 mm
da max - Diamètre max épaulement BI82 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon72 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined