Retour

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, alésage conique, ouvert
TéléchargementFichier 3D
Fiche technique
Nous contacterDEFINITION TECHNIQUE | Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 65 mm |
D - Diamètre Extérieur | 140 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 48 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 85,2 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 119,7 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
Référence du manchon associé | H2312 |
Classe de Jeu Radial | C3 |
Classe de précision | P0 |
Masse | 3,16 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | C - Capacité charge dynamique | 95,8 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 32,5 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 1,46 kN |
e - Coefficient | 0.39 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.7 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.63 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.51 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 6100 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 6500 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 5,184 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 7,816 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,399 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,585 Hz |
AJUSTEMENTS | da min - Diamètre mini épaulement BI | 76 mm |
da max - Diamètre max épaulement BI | 82 mm |
db - Diamètre mini Passage Manchon | 72 mm |
Ce - Longueur mini Passage Manchon | 5 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 129 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |