Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

2313SK - NTN

2313SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Référence du manchon associéH2313X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse3,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique97 kN
C0 - Capacité Charge Statique32,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,4 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76 mm
da max - Diamètre max épaulement BI84 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon72 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined