Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 220 mm D - Diamètre Extérieur 370 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 120 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 327,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 8 b - Largeur rainure 19,09 mm k - Diamètre trou 9 mm Référence du manchon associé H3144 Classe de Jeu Radial C4 Masse 52,21 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2190 kN C0 - Capacité Charge Statique 2940 kN Cu - Charge limite à la fatigue 258 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.23 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.28 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.39 N ref - Vitesse thermique de référence 1200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 9,088 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,912 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,163 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,582 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 237 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 233 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 9 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 353 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors