• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23144EMW33C4 - SNR

23144EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur370 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure120 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure327,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure19,09 mm
k - Diamètre trou9 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse52,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2190 kN
C0 - Capacité Charge Statique2940 kN
Cu - Charge limite à la fatigue258 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.23
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.28
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.4
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,088 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,912 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,163 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,582 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI237 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE353 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image