Roulements à rotule sur billes

2315C3 - SNR

2315C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure100,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure135,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse4,77 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique120 kN
C0 - Capacité Charge Statique42,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,8 kN
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.66
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.56
N ref - Vitesse thermique de référence5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,181 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,819 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,58 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,29 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,399 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI86 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE149 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined