Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 340 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 580 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 190 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 500 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 27 mm |
| k - Diamètre trou | 16 mm |
| Référence du manchon associé | H3138H |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 206 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 4670 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 6870 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 257 kN |
| e - Coefficient | 0.32 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.07 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.12 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.15 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 830 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 650 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 360 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 360 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 14 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 560 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors