• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23172BK - NTN

23172BK

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur360 mm
D - Diamètre Extérieur600 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure192 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Référence du manchon associéH3172H
Classe de Jeu RadialCN
Masse215 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4200 kN
C0 - Capacité Charge Statique7050 kN
Cu - Charge limite à la fatigue530 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.11
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.15
N lim - Vitesse limite Lubrification huile630 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse490 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI382 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon380 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE578 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image