Roulements à rotule sur billes

2317SC3 - NTN

2317SC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse6,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique142 kN
C0 - Capacité Charge Statique51,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,1 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI98 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE167 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined