• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23180BL1C3 - NTN

23180BL1C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur400 mm
D - Diamètre Extérieur650 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure200 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure567,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse256 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4650 kN
C0 - Capacité Charge Statique8050 kN
Cu - Charge limite à la fatigue630 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.16
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.21
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.28
N lim - Vitesse limite Lubrification huile560 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse430 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI426 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE624 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image