Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
440 mm
D - Diamètre Extérieur
720 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
226 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
626,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
6 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
33 mm
k - Diamètre trou
20 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
358 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
5800 kN
C0 - Capacité Charge Statique
10100 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
685 kN
e - Coefficient
0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.11
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.21
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
390 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
466 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
694 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement