Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 160 mm D - Diamètre Extérieur 290 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 104 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 253,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 4 b - Largeur rainure 14,85 mm k - Diamètre trou 7 mm Référence du manchon associé H2332 Classe de Jeu Radial C3 Masse 28,71 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1550 kN C0 - Capacité Charge Statique 1890 kN Cu - Charge limite à la fatigue 180 kN e - Coefficient 0.33 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.98 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.03 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.02 N ref - Vitesse thermique de référence 1400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,606 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,394 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,151 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,076 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 174 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 174 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 18 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 276 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors