• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23240EMKW33C3 - NTN

23240EMKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure128 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure314,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure18,77 mm
k - Diamètre trou9 mm
Référence du manchon associéH2340
Classe de Jeu RadialC3
Masse55,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2250 kN
C0 - Capacité Charge Statique2840 kN
Cu - Charge limite à la fatigue253 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.94
N ref - Vitesse thermique de référence1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI217 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon216 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon19 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE343 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image